Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 70 mm |
| D - Наружный диаметр | 125 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 39,7 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 86,8 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 111,5 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 61,6 mm |
| α - Угол контакта | 25 ° |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 1,64 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 78,4 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 76,3 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 4,55 kN |
| f0 - Коэффициент | 15.2 |
| N ref - Базовая частота вращения | 4600 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 4100 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 4,68 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 6,32 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,944 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,972 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,425 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 78 mm |
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 86,8 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 117 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1,5 mm |