• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5303SC3 - NTN

5303SC3

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр17 mm
D - Наружный диаметр47 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца22,2 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси25 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес0,18 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность21 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность12,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,77 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом13000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала23 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса41 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm