Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 20 mm D - Наружный диаметр 52 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 22,2 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 29,5 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,223 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 19,1 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 12,4 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,77 kN Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 27 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 45 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm