Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 36,5 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 55,6 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 77,4 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 45,8 mm α - Угол контакта 25 ° a min - Минимальное положение канавки 3,07 mm a max - Максимальное положение канавки 3,28 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 86,79 mm b min - минимальная ширина канавки 2,7 mm b max - максимальная ширина канавки 3 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,6 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 96,5 mm f - Толщина стопорного кольца 2,41 mm Обозн. стопорного кольца R 90 Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,97 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 59,1 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 43,9 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 2,75 kN f0 - Коэффициент 13.3 N ref - Базовая частота вращения 6000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 5800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,159 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,841 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,119 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,06 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,395 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 48 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 55,6 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 82 mm Ca min - положение мини-сегмента 5,43 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 5,74 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,6 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 97,9 mm