Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5308ZZG15 - SNR

5308ZZG15

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца36,5 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца55,6 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца77,4 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси45,8 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес1,05 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность59,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность43,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,75 kN
f0 - Коэффициент13.3
N ref - Базовая частота вращения6000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,159 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,841 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,119 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,06 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,395 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала48 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала55,6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса82 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined