Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5309ZZG15 - SNR

5309ZZG15

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца39,7 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца62 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца86,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси50,1 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес1,42 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность65,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность51 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,15 kN
f0 - Коэффициент13.9
N ref - Базовая частота вращения5500 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,197 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,803 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,335 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,168 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,4 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала53 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала62 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса92 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined