Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5310ZZG15 - SNR

5310ZZG15

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца44,4 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца68 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца96,1 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси55 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес1,93 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность78,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность61,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,8 kN
f0 - Коэффициент13.9
N ref - Базовая частота вращения5200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,196 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,804 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,324 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,162 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,399 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала59 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала68 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса101 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined