Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5311NRZZG15 - SNR

5311NRZZG15

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца49,2 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца75,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца105 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси61,2 mm
α - Угол контакта25 °
a min - Минимальное положение канавки3,86 mm
a max - Максимальное положение канавки4,06 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
rNs - Минимальный радиус галтели1 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки115,21 mm
b min - минимальная ширина канавки3,1 mm
b max - максимальная ширина канавки3,4 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,6 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе129,7 mm
f - Толщина стопорного кольца2,77 mm
Обозн. стопорного кольцаR 120
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес2,11 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность98,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность78,8 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка4,9 kN
f0 - Коэффициент13.8
N ref - Базовая частота вращения5000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,173 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,827 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,197 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,099 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,397 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала64 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала75,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса111 mm
Ca min - положение мини-сегмента6,58 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента6,88 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента1 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца131,5 mm
undefined