• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5314SC3 - NTN

5314SC3

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца63,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси78,3 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес4,55 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность159 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность128 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка7,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала82 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса138 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm