Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 90 mm |
| D - Наружный диаметр | 190 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 73 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 98,5 mm |
| α - Угол контакта | 25 ° |
| rs - Минимальный радиус галтели | 3 mm |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 8,467 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C0 - Статическая грузоподъёмность | 186 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 11,8 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 3000 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 2400 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 104 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 176 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2,5 mm |