Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, двусторонние контактные уплотнения, для применения при 150°C
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 12 mm D - Наружный диаметр 28 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 8 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 17,2 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 25,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,021 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 5,4 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2,37 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,11 kN f0 - Коэффициент 13.1 N lim - Предельная частота вращения 17000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 150 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,047 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,953 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,961 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,981 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,381 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 14 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 17,2 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 26 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm
Industry Calcul Factors