Однорядные шарикоподшипники

6001FT150ZZ - SNR

6001FT150ZZ

Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины, для применения при 150°C

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр12 mm
D - Наружный диаметр28 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца8 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца17,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца25,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,21 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность5,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2,37 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,11 kN
f0 - Коэффициент13.1
N lim - Предельная частота вращения25000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура150 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,047 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,953 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,961 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,981 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,381 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала14 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала17,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса26 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image