Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 12 mm |
| D - Наружный диаметр | 28 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 8 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Вес | 0,021 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 5,65 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 2,39 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,182 kN |
| f0 - Коэффициент | 13.2 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 26000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 150 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 14 mm |
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 16 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 26 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,3 mm |