Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 17 mm D - Наружный диаметр 35 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 10 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 21,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 31,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,037 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 6,3 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 3,25 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,15 kN f0 - Коэффициент 14.4 N ref - Базовая частота вращения 20000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 28000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,084 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,916 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,276 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,638 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,408 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 19 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 21,3 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 33 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm
Industry Calcul Factors