Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 20 mm D - Наружный диаметр 42 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 12 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 27,5 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 37,6 mm a min - Минимальное положение канавки 1,9 mm a max - Максимальное положение канавки 2,06 mm Ca min - положение мини-сегмента 2,92 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 3,18 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 39,75 mm b min - минимальная ширина канавки 1,35 mm b max - максимальная ширина канавки 1,65 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,4 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 46,3 mm f - Толщина стопорного кольца 1,07 mm Обозн. стопорного кольца R42 Класс радиального зазора CN Вес 0,068 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 9,9 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,23 kN f0 - Коэффициент 13.8 N ref - Базовая частота вращения 18000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 24000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,578 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,422 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,677 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,339 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,398 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 24 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 27,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 38 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 47 mm
Industry Calcul Factors