• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6005EEC3 - SNR

6005EEC3

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр47 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца30,57 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца42,03 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,077 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность10,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность5,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,27 kN
f0 - Коэффициент14.5
N lim - Предельная частота вращения9500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,118 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,882 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,493 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,747 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,412 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала29 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала30,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса43 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image