Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, полиамидный сепаратор, двусторонние пластины, для применения на большой скорости
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 30 mm D - Наружный диаметр 55 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 13 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 38,2 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 49,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,116 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 13,9 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 8,3 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,38 kN f0 - Коэффициент 14.8 N lim - Предельная частота вращения 21000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -50 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,58 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 6,42 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,81 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,905 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,416 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 35 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 38,2 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 50 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors