Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 35 mm D - Наружный диаметр 62 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 14 mm a min - Минимальное положение канавки 1,88 mm a max - Максимальное положение канавки 2,08 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 59,61 mm b min - минимальная ширина канавки 1,9 mm b max - максимальная ширина канавки 2,2 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,6 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 67,7 mm f - Толщина стопорного кольца 1,7 mm Обозн. стопорного кольца R62 Класс радиального зазора CN Вес 0,155 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 17,7 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 10,3 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,805 kN f0 - Коэффициент 14.8 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 14000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 12000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 40 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 57 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm Ca min - положение мини-сегмента 3,48 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 3,78 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 68,5 mm
Industry Calcul Factors