Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 45 mm D - Наружный диаметр 75 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 16 mm a min - Минимальное положение канавки 2,29 mm a max - Максимальное положение канавки 2,49 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 71,83 mm b min - минимальная ширина канавки 1,9 mm b max - максимальная ширина канавки 2,2 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,6 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 81,6 mm f - Толщина стопорного кольца 1,7 mm Обозн. стопорного кольца R75 Класс радиального зазора CN Вес 0,237 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 23,2 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 15,1 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,16 kN f0 - Коэффициент 15.3 N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 9200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -25 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 50 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 70 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm Ca min - положение мини-сегмента 3,89 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 4,19 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 83 mm
Industry Calcul Factors