Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка для стопорного кольца на внешнем диаметре, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 50 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 16 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 59,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 74,4 mm a min - Минимальное положение канавки 2,29 mm a max - Максимальное положение канавки 2,49 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 76,81 mm b min - минимальная ширина канавки 1,9 mm b max - максимальная ширина канавки 2,2 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,6 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,267 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 23 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 16,6 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,75 kN f0 - Коэффициент 15.6 N ref - Базовая частота вращения 8900 tr/min N lim - Предельная частота вращения 14000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,067 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 7,933 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,369 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,685 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,433 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 55 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 75 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 0 mm
Industry Calcul Factors