Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 50 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 16 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 58,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 74,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,249 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 23 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 16,7 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,76 kN f0 - Коэффициент 15.6 N ref - Базовая частота вращения 8800 tr/min N lim - Предельная частота вращения 10000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,074 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 7,926 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,427 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,714 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,434 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 55 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 58,3 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 75 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors