Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, полиамидный сепаратор, двусторонние пластины, для применения на большой скорости
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 18 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 65,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 81,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,387 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 29,8 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 21,3 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,97 kN f0 - Коэффициент 15.4 N lim - Предельная частота вращения 12000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -50 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 5,575 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 7,425 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,884 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,442 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,429 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 61,5 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 65,7 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 83,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors