Однорядные шарикоподшипники

6011ZZ - SNR

6011ZZ

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца63,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца82,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,371 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность21,3 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,97 kN
f0 - Коэффициент15.4
N ref - Базовая частота вращения8300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,575 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,425 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,884 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,442 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,429 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала61,5 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала63,7 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса83,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image