Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, одностороннее контактное уплотнение
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 60 mm D - Наружный диаметр 95 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 18 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 70,6 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 87,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,413 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 31 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 23,2 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,05 kN f0 - Коэффициент 15.6 N lim - Предельная частота вращения 4100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,068 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 7,932 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,377 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,689 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,433 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 66,5 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 70,6 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 88,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors