Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, двусторонние контактные уплотнения, для применения при 150°C
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 65 mm D - Наружный диаметр 100 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 18 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 75,2 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 92,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,43 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 32,2 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 25,2 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,15 kN f0 - Коэффициент 15.8 N lim - Предельная частота вращения 3800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 150 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,562 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,438 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,87 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,935 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,437 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 71,5 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 48,4 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 93,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors