Однорядные шарикоподшипники

6015EE - SNR

6015EE

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр115 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца83,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца105,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,64 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность41,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность33,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,53 kN
f0 - Коэффициент15.8
N lim - Предельная частота вращения3400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,56 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,44 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,854 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,927 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,437 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала81,5 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала59,7 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса108,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image