• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6017NRZZC3 - SNR

6017NRZZC3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца22 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца95,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца119,8 mm
a min - Минимальное положение канавки2,67 mm
a max - Максимальное положение канавки2,87 mm
Ca min - положение мини-сегмента5,39 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента5,69 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,5 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки125,22 mm
b min - минимальная ширина канавки3,1 mm
b max - максимальная ширина канавки3,4 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,6 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе139,7 mm
f - Толщина стопорного кольца2,77 mm
Обозн. стопорного кольцаR130
Класс радиального зазораC3
Вес0,9 kg
Материал колецAcier 100Cr6
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность43,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,89 kN
f0 - Коэффициент15.8
N ref - Базовая частота вращения5800 tr/min
N lim - Предельная частота вращения6700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,559 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,441 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,841 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,921 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,437 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала91,5 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала95,4 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса123,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,5 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца141,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image