Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 85 mm D - Наружный диаметр 130 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 22 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 95,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 119,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,9 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 52,2 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 43,1 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,89 kN f0 - Коэффициент 15.8 N ref - Базовая частота вращения 5800 tr/min N lim - Предельная частота вращения 6700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,559 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,441 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,841 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,921 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,437 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 91,5 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 95,4 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 123,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors