• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6018NREE - SNR

6018NREE

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние неконтактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр90 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца24 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца101,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца129,1 mm
a min - Минимальное положение канавки3,45 mm
a max - Максимальное положение канавки3,71 mm
Ca min - положение мини-сегмента6,17 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента6,53 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,5 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки135,23 mm
b min - минимальная ширина канавки3,1 mm
b max - максимальная ширина канавки3,4 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,6 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе149,7 mm
f - Толщина стопорного кольца2,77 mm
Обозн. стопорного кольцаR140
Класс радиального зазораCN
Вес1,175 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность61,3 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность49,8 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,11 kN
f0 - Коэффициент15.6
N lim - Предельная частота вращения2800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,082 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,918 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,494 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,747 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,434 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала98 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала51,1 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса132 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,5 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца152 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image