• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6019 - SNR

6019

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр95 mm
D - Наружный диаметр145 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца24 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца107,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца135,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес1,22 kg
Материал колецAcier 100Cr6
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность63,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность54 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,22 kN
f0 - Коэффициент15.8
N ref - Базовая частота вращения5300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения7300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,573 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,427 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,966 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,983 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,438 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала103 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса137 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image