Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 100 mm D - Наружный диаметр 150 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 24 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 110,5 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 139,1 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора CN Вес 1,26 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 63,4 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 54,2 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 2,2 kN f0 - Коэффициент 15.9 N ref - Базовая частота вращения 5100 tr/min N lim - Предельная частота вращения 7100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,595 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,405 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 8,168 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,084 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,44 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 108 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 142 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors