Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 110 mm D - Наружный диаметр 170 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 28 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 123,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 157,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Класс радиального зазора C3 Вес 1,49 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 86,4 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 73 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 2,8 kN f0 - Коэффициент 15.7 N lim - Предельная частота вращения 2300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,087 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 7,913 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,538 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,769 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,435 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 119 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 123,7 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 161 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors