Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 220 mm D - Наружный диаметр 340 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 56 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Класс радиального зазора CN Вес 15,7 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 267 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 289 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 12,5 kN f0 - Коэффициент 15.8 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2200 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 233 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 327 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2,5 mm
Industry Calcul Factors