• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6044C3 - NTN

6044C3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр220 mm
D - Наружный диаметр340 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца56 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес15,7 kg
Материал колецAcier 100Cr6
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность267 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность289 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка12,5 kN
f0 - Коэффициент15.8
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала233 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса327 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image