• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6048L1 - NTN

6048L1

Радиальный шарикоподшипник, массивный сепаратор, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр240 mm
D - Наружный диаметр360 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца56 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес16,8 kg
Материал колецAcier 100Cr6
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность276 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность310 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка8,1 kN
f0 - Коэффициент16
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала253 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса347 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image