Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 7 mm D - Наружный диаметр 19 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 6 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 9,2 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 16,7 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,007 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 2,75 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 0,9 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,04 kN f0 - Коэффициент 10.5 N lim - Предельная частота вращения 31000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 2,558 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,442 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,445 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,723 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,365 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 9 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 42,4 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 17 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm
Industry Calcul Factors