Однорядные шарикоподшипники

6080C3 - NTN

6080C3

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр400 mm
D - Наружный диаметр600 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца90 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
Класс радиального зазораC3
Вес87,6 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность565 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность825 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка26,9 kN
f0 - Коэффициент15.7
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой930 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала420 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса580 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image