Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, полиамидный сепаратор, двусторонние пластины, для применения на большой скорости
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 12 mm D - Наружный диаметр 32 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 10 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 18,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 27,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,038 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 7,3 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 3,1 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,14 kN f0 - Коэффициент 12.2 N lim - Предельная частота вращения 34000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -50 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 2,545 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,455 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,394 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,697 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,364 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 16 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 18,3 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 28 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm
Industry Calcul Factors