Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, одностороннее контактное уплотнение, односторонняя пластина
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 12 mm D - Наружный диаметр 32 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 10 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,037 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 6,75 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2,75 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,214 kN f0 - Коэффициент 12.7 N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 16000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -25 °C Tmax - Макс. рабочая температура 110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 16 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 17 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 28 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm
Industry Calcul Factors