Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 12 mm D - Наружный диаметр 32 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 10 mm a min - Минимальное положение канавки 1,9 mm a max - Максимальное положение канавки 2,06 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 30,15 mm b min - минимальная ширина канавки 1,35 mm b max - максимальная ширина канавки 1,65 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,4 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 36,7 mm f - Толщина стопорного кольца 1,12 mm Обозн. стопорного кольца R32 Класс радиального зазора CN Вес 0,037 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 6,75 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2,75 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,214 kN f0 - Коэффициент 12.7 N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 22000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 150 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 16 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 28 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm Ca min - положение мини-сегмента 2,92 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 3,18 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 37,5 mm
Industry Calcul Factors