Однорядные шарикоподшипники

6202 - SNR

6202

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр15 mm
D - Наружный диаметр35 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца11 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца19,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца30,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,043 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность8,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,16 kN
f0 - Коэффициент12.7
N ref - Базовая частота вращения20000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения34000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)2,611 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,289 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,683 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,842 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,373 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала19 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса31 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image