Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины, для применения при 200°C
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 17 mm D - Наружный диаметр 40 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 12 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 24,1 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 34,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс радиального зазора C4 Вес 0,068 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 10,1 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 4,75 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,22 kN f0 - Коэффициент 13.1 N lim - Предельная частота вращения 8400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,053 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,947 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,987 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,994 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,382 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 21 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 24,1 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 36 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm
Industry Calcul Factors