Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 17 mm D - Наружный диаметр 40 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 12 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 24,1 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 34,9 mm a min - Минимальное положение канавки 1,9 mm a max - Максимальное положение канавки 2,06 mm Ca min - положение мини-сегмента 2,92 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 3,18 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 38,1 mm b min - минимальная ширина канавки 1,35 mm b max - максимальная ширина канавки 1,65 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,4 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 44,6 mm f - Толщина стопорного кольца 1,07 mm Обозн. стопорного кольца R40 Класс радиального зазора CN Вес 0,068 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 10,1 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 4,75 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,22 kN f0 - Коэффициент 13.1 N ref - Базовая частота вращения 18000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 24000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,053 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,947 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,987 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,994 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,382 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 21 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 24,1 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 36 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 45,5 mm
Industry Calcul Factors