• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6205EC3 - SNR

6205EC3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, одностороннее контактное уплотнение

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца31,8 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца49,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораC3
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность13,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,45 kN
f0 - Коэффициент13.9
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения9000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,585 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,415 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,715 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,398 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала30 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала31,8 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса47 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image