Однорядные шарикоподшипники

6205LLUNRC3/5K - NTN

6205LLUNRC3/5K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние неконтактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15 mm
a min - Минимальное положение канавки2,31 mm
a max - Максимальное положение канавки2,46 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,5 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки49,73 mm
b min - минимальная ширина канавки1,35 mm
b max - максимальная ширина канавки1,65 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,4 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе57,9 mm
f - Толщина стопорного кольца1,12 mm
Обозн. стопорного кольцаR52
Класс радиального зазораC3
Вес0,128 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность15,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,85 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,55 kN
f0 - Коэффициент13.9
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала30 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала32 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса47 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,5 mm
Ca min - положение мини-сегмента3,33 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента3,58 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца58,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image