Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, открытый, для применения при 350°C
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 35 mm |
| D - Наружный диаметр | 72 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 17 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 44 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 62,7 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
| Класс радиального зазора | > C5 |
| Вес | 0,27 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,3 kN |
| f0 - Коэффициент | 13.8 |
| N lim - Предельная частота вращения | 80 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 350 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
|---|---|
| BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 3,565 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 5,435 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,606 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,303 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,396 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 41,5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 65,5 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |
Industry Calcul Factors