Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6208KEEC3 - SNR

6208KEEC3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, конические отверстия, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца50,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца70,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Обозн. втулкиH208
Класс радиального зазораC3
Вес0,373 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность30,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность17,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,81 kN
f0 - Коэффициент14
N lim - Предельная частота вращения5700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,607 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,393 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,841 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,421 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,401 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала46,5 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала50,3 mm
db - Минимальный диаметр втулки43 mm
Ce - Минимальная длина втулки5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса73,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image