Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 40 mm |
| D - Наружный диаметр | 80 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 18 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Вес | 0,366 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 32,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 17,8 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 1,24 kN |
| f0 - Коэффициент | 14 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 5600 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -25 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 110 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 46,5 mm |
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 51 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 73,5 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |
Industry Calcul Factors