• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6209Z - NTN

6209Z

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой пластины, односторонняя пластина

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр85 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца19 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,398 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность36 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,4 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,6 kN
f0 - Коэффициент14.1
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом9200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала51,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса78,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image