• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6210 - SNR

6210

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца60 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца80,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,46 kg
Материал колецAcier 100Cr6
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность37 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,06 kN
f0 - Коэффициент14.4
N ref - Базовая частота вращения8200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения12000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,093 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,907 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,33 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,665 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,409 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала56,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса83,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image